Ürünler 2

ADP
Miktar
Ambalaj
Adet/PU
VGI 260/ 20
20g
Can
1
VGI 260/ 400
400g
Can
1

detaylar

Ürün açıklaması

High-temperature grease with PTFE solid lubricants, suitable for the lubrication of any sliding pairs used in die and mould making that are subject to extreme conditions such as a chemically aggressive environment, high pressure or high temperature.

Advantages

  • Usable up to 260 °C (temporarily 280 °C)
  • High shot rate without having to relubricate
  • Extreme pressure resistance
  • Usable on visible parts (no grease transport by ejectors)
  • H1 registered

Application

Make sure that the designated area is clean and not contaminated by oil or grease residues, hand perspiration, dirt particles, etc. For cleaning, the use of VCM 20 is recommended. Apply the grease thinly and evenly. Do not mix with other lubricants!

Özellik

Özellik
Değer
Test prosedürü
Renk kodlaması
Değer:
white
Test prosedürü:
DIN ISO 2049
Maksimum sıcaklık
Değer:
260 °C
Test prosedürü:
     
Density
Değer:
1.9 g/cm³
Test prosedürü:
DIN 51 757
Base oil
Değer:
PFPE
Test prosedürü:
        
Drop point
Değer:
none
Test prosedürü:
DIN ISO 2176
Thickener
Değer:
PTFE
Test prosedürü:
     
NLGI-class
Değer:
2
Test prosedürü:
DIN 51818
Worked penetration
Değer:
265-295 1/10mm
Test prosedürü:
DIN 51818
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.