Ürünler 2

ADP
Miktar
Ambalaj
VAP 1000/250
250 g
Dispenser
VAP 1000/750
750g
Can

detaylar

Ürün açıklaması

All-purpose paste for mounting highly stressed screw and plug connections and for lubricating extremely stressed gliding points. Protects against fitting and fretting corrosion. Loosens tight screws and sprues after long idle state.

Advantages

  • Usable up to 1400 °C
  • Contains neither toxic nor metallic substances
  • White solid lubricants
  • Extremely pressure resistant
  • Resistant to hot water, acids and alkali
  • H1 registered

Application

Apply paste evenly.

Özellik

Özellik
Değer
Test prosedürü
Renk kodlaması
Değer:
white
Test prosedürü:
DIN ISO 2049
Maksimum sıcaklık
Değer:
1400 °C
Test prosedürü:
     
Density
Değer:
1.4 g/cm³
Test prosedürü:
DIN 51 757
Base oil
Değer:
mineral oil
Test prosedürü:
        
Drop point
Değer:
none
Test prosedürü:
DIN ISO 2176
Thickener
Değer:
gel
Test prosedürü:
     
NLGI-class
Değer:
1
Test prosedürü:
DIN 51818
Worked penetration
Değer:
310-340 1/10mm
Test prosedürü:
DIN ISO 2137
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.