Ürünler 1

ADP
Miktar
Ambalaj
VCC 30/ 1/400
400ml
Aerosol can

detaylar

Ürün açıklaması

Removes stubborn plastic and paint residues from injection moulds. Suitable for cleaning extrusion and foil production machines. Also removes varnish and sealant residues.

Advantages

  • Suitable for aluminium and mirror polished surfaces
  • Dissolves diesel-effect residues
  • Gradual residue-free evaporation

Application

Shake can well before use. Spray on generously and allow to take effect briefly. For quick and complete residue removal a secondary treatment with VCM 20 is recommended.

Özellik

Özellik
Değer
Test prosedürü
Renk kodlaması
Değer:
transparent
Test prosedürü:
DIN ISO 2049
Basis
Değer:
organic solvent compound
Test prosedürü:
     
Density
Değer:
0.9 g/cm³
Test prosedürü:
DIN 51 757
Flashpoint
Değer:
< -20 °C
Test prosedürü:
DIN EN ISO 2592

Ürünü tanımlayın

Alışveriş sepetine bir ürün eklemek için istediğiniz özellikleri seçin.

VCC 30/ 1/400 Kalıp çekirdeği aktif temizleyici Ürün tek görseli

VCC 30/ 1/400

Kalıp çekirdeği aktif temizleyici

adet
Bu ürünü 1 adet dan daha az sipariş veremezsiniz. 10000 adet‘den fazla sipariş veremezsiniz. Miktar '0' olarak ayarlanmıştır, bu nedenle bu öge sonraki adımlara dahil edilmeyecektir.
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.