Ürünler 12

ADP
l
l1
d3
d5
P
Z
SW
d
WZG 34221/ 5x0,5
70
5
3.5
4.5
0.5
3
2.7
M 5
WZG 34221/ 6x0,75
80
8
4.5
5.2
0.75
3
3.4
M 6
WZG 34221/ 7x1
80
8
5.5
6
1
3
4.3
M 7
WZG 34221/ 8x0,75
80
8
6
7.2
0.75
3
4.9
M 8
WZG 34221/ 8x1
90
11
6
7
1
3
4.9
M 8
WZG 34221/ 9x1
90
11
7
8
1
3
5.5
M 9
WZG 34221/10x1
90
11
7
9
1
3
5.5
M10
WZG 34221/11x1
90
11
8
10
1
3
6.2
M11
WZG 34221/12x1,5
100
16
9
10.5
1.5
3
7
M12
WZG 34221/14x1,5
100
15
11
12.5
1.5
3
9
M14
WZG 34221/16x1,5
100
15
12
14.5
1.5
4
9
M16
WZG 34221/20x1,5
125
16
16
18.5
1.5
4
12
M20

Uygulama

Uygulama
P

Mükemmel uyum

Çelik ve yüksek alaşımlı çelik

M

Uygun

Paslanmaz çelik

K

Uygun

Gri dökme demir, sfero dökme demir ve dövülebilir demir

N

Uygun

Alüminyum ve diğer demir dışı metaller

S

Uygun değil

Özel, süper ve titanyum alaşımları

H

Uygun değil

Sertleştirilmiş çelik ve soğutulmuş dökme demir

Mükemmel uyum

Çelik ve yüksek alaşımlı çelik

Uygun

Paslanmaz çelik

Uygun

Gri dökme demir, sfero dökme demir ve dövülebilir demir

Uygun

Alüminyum ve diğer demir dışı metaller

Uygun değil

Özel, süper ve titanyum alaşımları

Uygun değil

Sertleştirilmiş çelik ve soğutulmuş dökme demir

  • Mükemmel uyum
  • Uygun
  • Uygun değil

Kesim verileri hesaplayıcısı

Takımınız için en uygun kesme parametrelerine sadece birkaç tıklama!

Hesaplayıcıya

detaylar

Ürün açıklaması

  • For metric ISO fine threads

Material

  • HSS-E (5% Co), TiN coated
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.