Ürünler 7

ADP
d
Z
l
l1
l2
d3
Yolluk
dr
Tolerans
WZR 102420/ 3
3
6
64
17
36
4
0.9
2.9
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102420/ 4
4
6
77
21
45
4
0.6
3.9
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102420/ 5
5
6
93
26
58
6
0.6
4.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102420/ 6
6
6
93
26
57
6
0.6
5.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102420/ 8
8
6
117
33
75
8
0.9
7.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102420/10
10
6
133
38
87
10
0.9
9.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102420/12
12
6
151
44
105
12
0.9
11.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img

Uygulama

Uygulama
P

Mükemmel uyum

Çelik ve yüksek alaşımlı çelik

M

Uygun

Paslanmaz çelik

K

Mükemmel uyum

Gri dökme demir, sfero dökme demir ve dövülebilir demir

N

Mükemmel uyum

Alüminyum ve diğer demir dışı metaller

S

Mükemmel uyum

Özel, süper ve titanyum alaşımları

H

Uygun

Sertleştirilmiş çelik ve soğutulmuş dökme demir

Mükemmel uyum

Çelik ve yüksek alaşımlı çelik

Uygun

Paslanmaz çelik

Mükemmel uyum

Gri dökme demir, sfero dökme demir ve dövülebilir demir

Mükemmel uyum

Alüminyum ve diğer demir dışı metaller

Mükemmel uyum

Özel, süper ve titanyum alaşımları

Uygun

Sertleştirilmiş çelik ve soğutulmuş dökme demir

  • Mükemmel uyum
  • Uygun
  • Uygun değil

Kesim verileri hesaplayıcısı

Takımınız için en uygun kesme parametrelerine sadece birkaç tıklama!

Hesaplayıcıya

detaylar

Ürün açıklaması

  • Bore tolerance H7

Material

  • Carbide
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.