Ürünler 7

ADP
l
l1
d3
d5
P
Z
SW
d
WZG 34123/ 4
63
12
2.8
3.3
0.7
3
2.1
M 4
WZG 34123/ 5
70
14
3.5
4.2
0.8
3
2.7
M 5
WZG 34123/ 6
80
16
4.5
5
1
3
3.4
M 6
WZG 34123/ 8
90
17
6
6.8
1.25
3
4.9
M 8
WZG 34123/10
100
20
7
8.5
1.5
3
5.5
M10
WZG 34123/12
110
24
9
10.2
1.75
4
7
M12
WZG 34123/16
110
26
12
14
2
4
9
M16

Uygulama

Uygulama
P

Mükemmel uyum

Çelik ve yüksek alaşımlı çelik

M

Uygun

Paslanmaz çelik

K

Uygun değil

Gri dökme demir, sfero dökme demir ve dövülebilir demir

N

Uygun değil

Alüminyum ve diğer demir dışı metaller

S

Uygun değil

Özel, süper ve titanyum alaşımları

H

Uygun değil

Sertleştirilmiş çelik ve soğutulmuş dökme demir

Mükemmel uyum

Çelik ve yüksek alaşımlı çelik

Uygun

Paslanmaz çelik

Uygun değil

Gri dökme demir, sfero dökme demir ve dövülebilir demir

Uygun değil

Alüminyum ve diğer demir dışı metaller

Uygun değil

Özel, süper ve titanyum alaşımları

Uygun değil

Sertleştirilmiş çelik ve soğutulmuş dökme demir

  • Mükemmel uyum
  • Uygun
  • Uygun değil

Kesim verileri hesaplayıcısı

Takımınız için en uygun kesme parametrelerine sadece birkaç tıklama!

Hesaplayıcıya

detaylar

Ürün açıklaması

  • For ISO metric threads

Material

  • HSS-E (5% Co), TiN coated
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.