Ürünler 2

ADP
Miktar
Ambalaj
Adet/PU
VKP 100/ 120
120g
Can
1
VKP 100/ 750
750g
Can
1

detaylar

Ürün açıklaması

Soft cutting compound, particularly suited for very difficult to machine material where standard metalworking fluids are inadequate. Due to its high adhesive strength and high-quality additives, long tool life and high surface quality is reached even under extreme operating conditions.

Advantages

  • High-quality additives allow for high cutting speeds
  • For high-quality surfaces and high dimensional accuracy
  • Best suited for very difficult to machine material
  • Highly suitable for the machining of non-ferrous metal
  • Chlorine- and silicone-free, no hazardous substance

Application

Hand processing through direct application on the tool

Özellik

Özellik
Değer
Test prosedürü
Renk kodlaması
Değer:
brown
Test prosedürü:
DIN ISO 2049
Basis
Değer:
synthetic wax
Test prosedürü:
     
Density
Değer:
1.0 g/cm³
Test prosedürü:
DIN 51 757
Flashpoint
Değer:
> 250 °C
Test prosedürü:
DIN EN ISO 2592
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.