Artikel 1

ADP
Typ
l [m]
Anschluss Steuerungsseite
Anslutning till maskinen
E 7575/Unisize/5m
Unisize
5
Harting HAN Yellock 25-polig
Öppet

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Gränssnittskabel för anslutning av styrenheten till maskinen. Kablarna levereras med öppna ändar och gör det möjligt för kunden att själv ansluta dem till respektive formsprutningsmaskingränssnitt.

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

E 7575/Unisize/5m Anslutningskabel

E 7575/Unisize/5m

Anslutningskabel

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.