Είδος 2

ADP
l
DB [Nm]
SKT
V 36210/198/ 1- 6
198
1–6 Nm
6,3 mm / 1/4“
V 36210/198/ 4-10
198
4–10 Nm
6,3 mm / 1/4“

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Γρήγορο κλείσιμο με μαγνήτη
  • Ακρίβεια ±6% της μονάδας κλίμακας (σε κατεύθυνσης κινητοποιήσεως)
  • "Λειτουργία καστάνιας" με μηχανισμό ελεύθερης περιστροφής, δυνατότητα εναλλαγής δεξιά, αριστερά, σταθερό
  • Η υπέρβαση της καθορισμένης ροπής αποτρέπεται από έναν συμπλέκτη υπερφόρτωσης («ολισθητήρας»)
  • Διαβάθμιση κλίμακας (Nm): 0,1 Nm
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.