Árucikk 2

ADP
l
DB [Nm]
SKT
V 36210/198/ 1- 6
198
1–6 Nm
6,3 mm / 1/4“
V 36210/198/ 4-10
198
4–10 Nm
6,3 mm / 1/4“

Részletek

Termékleírás

  • Gyorszár mágnessel
  • Pontosság ±6% a mért értéktől (használati irányban)
  • „Racsnis funkció” szabadon futó mechanizmussal, kapcsolható jobbra, balra, rögzítve
  • A beállított nyomaték túllépését a túlterheléses kapcsoló („Slipper”) akadályozza meg
  • Skálabeosztás (Nm): 0,1 Nm
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.