Artikel 1

ADP
b1
l1
d1
h1
b2
l2
d3
l3
d4
h4
l4
l5
Stolpe
E 6557/15/32
15
32
3
8
9
300
10
4
M 8 x 1
10
15
38.7
3

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Högsta temperatur: 100°C

Material

  • PA

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

E 6557/15/32 Induktiv givare platt, upp till 100 °C med kabel

E 6557/15/32

Induktiv givare platt, upp till 100 °C med kabel

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.