Articles 1

ADP
b1
l1
d1
h1
b2
l2
d3
l3
d4
h4
l4
l5
Pôles
E 6557/15/32
15
32
3
8
9
300
10
4
M 8 x 1
10
15
38.7
3

Détails

Description du produit

  • Température maximale : 100 °C

Matériau

  • PA

Définir le produit

Sélectionnez vos attributs pour ajouter l’article au panier.

E 6557/15/32 Interrupteur de proximité plat, avec câble de raccordement, jusqu’à 100 °C

E 6557/15/32

Interrupteur de proximité plat, avec câble de raccordement, jusqu’à 100 °C

un.
Vous ne pouvez pas commander moins de 1 un. de cet article. Vous ne pouvez pas commander plus de 10000 un. de cet article. Vous avez défini la quantité « 0 » pour cet article, il ne sera donc pas pris en compte dans les prochaines étapes.
Sur stock
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.