Artikel 2

ADP
d1
Stolpe
A
l
SW
d3
E 66225/8/3/0,25/A
M 8 x 1
3
0.08–0.25
43
10
12.5
E 66225/8/3/ 0,5/A
M 8 x 1
3
0.25–0.5
43
10
12.5

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Tidsbesparande installation utan att de enskilda ledningarna behöver avisoleras
  • Med ledningsfärgsmärkning
  • Högsta temperatur: 90°C

Material

  • Kontaktyta: Ni/Au
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.