商品 1

ADP
b1
l1
d1
h1
b2
l2
d3
l3
d4
h4
l4
l5
极点
E 6557/15/32
15
32
3
8
9
300
10
4
M 8 x 1
10
15
38.7
3

详情

Product description

  • Maximum temperature: 100 °C

Material

  • PA

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

E 6557/15/32 接近开关

E 6557/15/32

接近开关