Articol 1

ADP
b1
l1
d1
h1
b2
l2
d3
l3
d4
h4
l4
l5
Pol
E 6557/15/32
15
32
3
8
9
300
10
4
M 8 x 1
10
15
38.7
3

Detalii

Descriere produs

  • Temperatură maximă: 100 °C

Material

  • PA

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

E 6557/15/32 Senzor proximitate plat, până la 100°C, cu cablu

E 6557/15/32

Senzor proximitate plat, până la 100°C, cu cablu

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.