Artikel 1

ADP
d2
Pol d2
n
b
d
Pol d
l
SW
l2
d3
l3
E 65740/8/3/1x2
M 8 x 1
3
1x2
34
M12 x 1
4
60
17
300
4.4
23

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Högsta temperatur: 70°C

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

E 65740/8/3/1x2 Logic distributör för sensorer, singel OCH/ELLER

E 65740/8/3/1x2

Logic distributör för sensorer, singel OCH/ELLER

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.