Artikelen 1

ADP
b1
l1
d1
h1
b2
l2
d3
l3
d4
h4
l4
l5
Polen
E 6557/15/32
15
32
3
8
9
300
10
4
M 8 x 1
10
15
38.7
3

Details

Productbeschrijving

  • Maximale temperatuur: 100 °C

Materiaal

  • PA

Product definiëren

Selecteer uw attributen om een artikel in de winkelwagen te leggen.

E 6557/15/32 Naderingsschakelaar vlak, tot 100°C met aansluitkabel

E 6557/15/32

Naderingsschakelaar vlak, tot 100°C met aansluitkabel

stk.
Van dit artikel kunt u niet minder dan 1 stk. bestellen. Van dit artikel kunt u niet meer dan 10000 stk. bestellen. U hebt als aantal "0" gekozen, daarom wordt dit artikel niet meegeteld bij volgende stappen.
Op voorraad
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.