Artikel 1

ADP
b1
l1
d1
h1
b2
l2
d3
l3
d4
h4
l4
l5
Pole
E 6557/15/32
15
32
3
8
9
300
10
4
M 8 x 1
10
15
38.7
3

Details

Produktbeschreibung

  • Maximale Temperatur: 100 °C

Material

  • PA

Produkt definieren

Wählen Sie Ihre Attribute aus, um einen Artikel in den Warenkorb zu legen.

E 6557/15/32 Näherungsschalter flach, bis 100 °C, mit Anschlusskabel

E 6557/15/32

Näherungsschalter flach, bis 100 °C, mit Anschlusskabel

Stk.
Sie können von diesem Artikel nicht weniger als 1 Stk. bestellen. Sie können von diesem Artikel nicht mehr als 10000 Stk. bestellen. Sie haben die Stückzahl „0“ gewählt, daher wird dieser Artikel in weiteren Schritten nicht berücksichtigt.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.