Árucikk 1

ADP
b1
l1
d1
h1
b2
l2
d3
l3
d4
h4
l4
l5
Pólus
E 6557/15/32
15
32
3
8
9
300
10
4
M 8 x 1
10
15
38.7
3

Részletek

Termékleírás

  • Maximális hőmérséklet: 100 °C

Anyag

  • PA

A termék meghatározása

Árucikk kosárba helyezéséhez válassza ki az attribútumait.

E 6557/15/32 Lapos közelítés kapcsoló kábellal, 100°C - ig

E 6557/15/32

Lapos közelítés kapcsoló kábellal, 100°C - ig

db.
Ebből az árucikkből nem rendelhet 1 db. mennyiségnél kevesebbet. Ebből az árucikkből nem rendelhet 10000 db. mennyiségnél többet. Ön a „0” darabszámot választotta ki, ezért ez az árucikk a további lépésekben nem kerül figyelembe vételre.
Raktárról szállítható
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.