Артикул 1

ADP
b1
l1
d1
h1
b2
l2
d3
l3
d4
h4
l4
l5
Полюси
E 6557/15/32
15
32
3
8
9
300
10
4
M 8 x 1
10
15
38.7
3

Детайли

Описание на продукта

  • Максимална температура: 100 °C

Материал

  • PA

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

E 6557/15/32 Краен изключвател безконтактен плосък, до 100°C, със свързващ кабел

E 6557/15/32

Краен изключвател безконтактен плосък, до 100°C, със свързващ кабел

бр.
От този артикул не можете да поръчате по малко от 1 бр.. От този артикул не можете да поръчате повече от 10000 бр.. Вие сте избрали количеството "0", поради тази причина този елемент няма да се вижда по-нататък.
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.