Stavka 1

ADP
b1
l1
d1
h1
b2
l2
d3
l3
d4
h4
l4
l5
Polovi
E 6557/15/32
15
32
3
8
9
300
10
4
M 8 x 1
10
15
38.7
3

Detalji

Opis proizvoda

  • Maksimalna temperatura: 100 °C

Materijal

  • PA

Definisati proizvod

Odaberite karakteristike da biste artikl prebacili u korpu.

E 6557/15/32 Pljosnati senzor, do 100°C, sa kablom

E 6557/15/32

Pljosnati senzor, do 100°C, sa kablom

Kom.
Od ovog artikla ne možete da poručite manje od 1 Kom.. Od ovog artikla ne možete da poručite više od 10000 Kom.. Izabrali ste količinu „0“, zbog toga ovaj artikal neće biti uzet u obzir u daljim koracima.
sa zaliha