Articolo 1

ADP
b1
l1
d1
h1
b2
l2
d3
l3
d4
h4
l4
l5
Poli
E 6557/15/32
15
32
3
8
9
300
10
4
M 8 x 1
10
15
38.7
3

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Temperatura massima: 100°C

Materiale

  • PA

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

E 6557/15/32 Interruttore di prossimità piatto, sino a 100°C, con cavo

E 6557/15/32

Interruttore di prossimità piatto, sino a 100°C, con cavo

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.