Položek 1

ADP
b1
l1
d1
h1
b2
l2
d3
l3
d4
h4
l4
l5
Pól
E 6557/15/32
15
32
3
8
9
300
10
4
M 8 x 1
10
15
38.7
3

Podrobnosti

Popis produktu

  • Maximální teplota: 100 °C

Materiál

  • PA

Definovat produkt

Chcete-li definovat a přidat položku do nákupního košíku, vyberte hlavní rozměry.

E 6557/15/32 Plochý bezkontaktní spínač, do 100 °C s připojovacím kabelem

E 6557/15/32

Plochý bezkontaktní spínač, do 100 °C s připojovacím kabelem

ks.
Méně než 1 ks. této položky nelze objednat. Více než 10000 ks. této položky nelze objednat. Vybrali jste množství „0“, proto nebude tato položka v dalších krocích zohledněna.
Ze skladu
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.