Vare 1

ADP
b1
l1
d1
h1
b2
l2
d3
l3
d4
h4
l4
l5
Poler
E 6557/15/32
15
32
3
8
9
300
10
4
M 8 x 1
10
15
38.7
3

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Maksimal temperatur: 100 °C

Materiale

  • PA

Definér produkt

Vælg dine attributter for at tilføje en vare til din indkøbskurv.

E 6557/15/32 Nærhedskontakt flad, op til 100 ° C med tilslutningskabel

E 6557/15/32

Nærhedskontakt flad, op til 100 ° C med tilslutningskabel

Stk.
Du kan ikke bestille mindre end 1 Stk. af denne vare. Du kan ikke bestille mere end 10000 Stk. af denne vare. Du har valgt stykantallet „0“ så denne vare vil ikke blive taget i betragtning i yderligere trin.
Ab lager
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.