Izdelek 1

ADP
b1
l1
d1
h1
b2
l2
d3
l3
d4
h4
l4
l5
Št.polov
E 6557/15/32
15
32
3
8
9
300
10
4
M 8 x 1
10
15
38.7
3

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Maksimalna temperatura: 100 °C

Material

  • PA

Definirajte izdelek

Izberite atribute in dodajte izdelek v košarico.

E 6557/15/32 Stikalo približevalno ploščato, do 100°C s priključnim kablom

E 6557/15/32

Stikalo približevalno ploščato, do 100°C s priključnim kablom

Kos
Najmanjša količina za naročilo tega izdelka je 1 Kos. Tega izdelka ne morete naročiti več kot 10000 Kos. Izbrali ste količino „0“, zato ta izdelek v naslednjih korakih ne bo upoštevan.