Artykuły 1

ADP
b1
l1
d1
h1
b2
l2
d3
l3
d4
h4
l4
l5
Piny
E 6557/15/32
15
32
3
8
9
300
10
4
M 8 x 1
10
15
38.7
3

Szczegóły

Opis produktu

  • Maks. temperatura: 100°C

Materiał

  • PA

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

E 6557/15/32 Wyłącznik zbliżeniowy płaski, do 100°C, z kablem

E 6557/15/32

Wyłącznik zbliżeniowy płaski, do 100°C, z kablem

szt.
Nie można zamówić mniej niż 1 szt. tego artykułu. Nie można zamówić więcej niż 10000 szt. tego artykułu. Wybrano ilość 0, dlatego w dalszych etapach pozycja ta nie będzie uwzględniana.
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.