Artikkelit 1

ADP
b1
l1
d1
h1
b2
l2
d3
l3
d4
h4
l4
l5
Navat
E 6557/15/32
15
32
3
8
9
300
10
4
M 8 x 1
10
15
38.7
3

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Enimmäislämpötila: 100 °C

Materiaali

  • PA

Tuotteen määrittely

Valitse ominaisuudet lisätäksesi artikkelin ostoskoriin.

E 6557/15/32 Lähestymiskytkin, latta, 100°C:hen johdolla

E 6557/15/32

Lähestymiskytkin, latta, 100°C:hen johdolla

kpl
Tätä artikkelia ei voi tilata vähempää kuin 1 kpl. Tätä artikkelia ei voi tilata enempää kuin 10000 kpl. Olet valinnut kappalemääräksi "0", joten tätä artikkelia ei huomioida myöhemmissä vaiheissa.
Varastossa
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.