Ürünler 1

ADP
b1
l1
d1
h1
b2
l2
d3
l3
d4
h4
l4
l5
Kutuplar
E 6557/15/32
15
32
3
8
9
300
10
4
M 8 x 1
10
15
38.7
3

detaylar

Product description

  • Maximum temperature: 100 °C

Material

  • PA

Ürünü tanımlayın

Alışveriş sepetine bir ürün eklemek için istediğiniz özellikleri seçin.

E 6557/15/32 Yassı yakınlık anahtarı,100°C ye kadar, bağlama kablosu ile birlikte

E 6557/15/32

Yassı yakınlık anahtarı,100°C ye kadar, bağlama kablosu ile birlikte

adet
Bu ürünü 1 adet dan daha az sipariş veremezsiniz. 10000 adet‘den fazla sipariş veremezsiniz. Miktar '0' olarak ayarlanmıştır, bu nedenle bu öge sonraki adımlara dahil edilmeyecektir.
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.