Artigos 1

ADP
b1
l1
d1
h1
b2
l2
d3
l3
d4
h4
l4
l5
Pólos
E 6557/15/32
15
32
3
8
9
300
10
4
M 8 x 1
10
15
38.7
3

Detalhes

Descrição do produto

  • Temperatura máxima: 100 °C

Material

  • PA

Definir o produto

Selecione os atributos pretendidos para adicionar um artigo ao carrinho de compras.

E 6557/15/32 Sensor de proximidade plano até 100° C com cabo

E 6557/15/32

Sensor de proximidade plano até 100° C com cabo

Unid.
Não pode encomendar menos do que 1 Unid. deste artigo. Não pode encomendar mais de 10000 Unid.. A quantidade está definida para "0", pelo que este artigo não será incluído nas etapas seguintes.
Disponível em stock
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.