Artikel 9

ADP
Form
d1
l1
l
d3
V 72225/ A1/3,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cylinder
3
14
38
3
V 72225/ A2/3,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cyl. korstandning
3
14
38
3
V 72225/ A3/3,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cylinder med radie
3
14
38
3
V 72225/ G1/3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Kon
3
12
38
3
V 72225/ G3/3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Spetskon
3
12
38
3
V 72225/ J1/3,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Kula
3
-
38
3
V 72225/ L1/3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Spetsbåge
3
12
38
3
V 72225/ L2/3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Rundbåge
3
12
38
3
V 72225/ M4/3,0x6,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Droppe
3
6
38
3

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Skaft ø 3 mm
  • Även för härdade material
  • Hög ytkvalitet
  • För galvaniserat och härdat stål upp till 55 HRC
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.