Artikelen 9

ADP
Vorm
d1
l1
l
d3
V 72225/ A1/3,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
cilinder
3
14
38
3
V 72225/ A2/3,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
cil. recht vertand
3
14
38
3
V 72225/ A3/3,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
cilinder rond
3
14
38
3
V 72225/ G1/3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
kegel
3
12
38
3
V 72225/ G3/3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
spitse conus
3
12
38
3
V 72225/ J1/3,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
kogel
3
-
38
3
V 72225/ L1/3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
spitse boog
3
12
38
3
V 72225/ L2/3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
ronde boog
3
12
38
3
V 72225/ M4/3,0x6,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
druppel
3
6
38
3

Details

Productbeschrijving

  • Schacht ø 3 mm
  • Ook voor geharde materialen
  • Hoge oppervlaktekwaliteit
  • Voor veredeld en gehard staal tot 55 HRC
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.