Izdelek 9

ADP
Oblika
d1
l1
l
d3
V 72225/ A1/3,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindrična
3
14
38
3
V 72225/ A2/3,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindrična s čelnim ozobljenjem
3
14
38
3
V 72225/ A3/3,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindrična zaokrožena
3
14
38
3
V 72225/ G1/3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Stožčasta
3
12
38
3
V 72225/ G3/3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Stožčasta s konico
3
12
38
3
V 72225/ J1/3,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Kroglasta
3
-
38
3
V 72225/ L1/3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Koničast lok
3
12
38
3
V 72225/ L2/3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Zaobljena z lokom
3
12
38
3
V 72225/ M4/3,0x6,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Kapljičasta
3
6
38
3

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Steblo ø 3 mm
  • Tudi za kaljene materiale
  • Visoka kvaliteta površine
  • Za poboljšana in kaljena jekla do 55 HRC