Ürünler 9

ADP
Şekil
d1
l1
l
d3
V 72225/ A1/3,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Silindir
3
14
38
3
V 72225/ A2/3,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Silindir, çapraz çizgiler
3
14
38
3
V 72225/ A3/3,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Silindir, bilya burun
3
14
38
3
V 72225/ G1/3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Koni
3
12
38
3
V 72225/ G3/3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Koni, sivri burun
3
12
38
3
V 72225/ J1/3,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Bilya
3
-
38
3
V 72225/ L1/3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Ağaç sivri burun
3
12
38
3
V 72225/ L2/3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Ağaç, bilya burun
3
12
38
3
V 72225/ M4/3,0x6,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Damla
3
6
38
3

detaylar

Product description

  • Shank ø3 mm
  • Also for hardened materials
  • High surface quality
  • For pre-toughened and hardened steel up to 55 HRC
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.