Artículos 9

ADP
Forma
d1
l1
l
d3
V 72225/ A1/3,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindro
3
14
38
3
V 72225/ A2/3,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindro con dentado cruzado
3
14
38
3
V 72225/ A3/3,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindro con extremo redondo
3
14
38
3
V 72225/ G1/3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cono
3
12
38
3
V 72225/ G3/3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cono con punta
3
12
38
3
V 72225/ J1/3,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Esfera
3
-
38
3
V 72225/ L1/3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Pino con punta
3
12
38
3
V 72225/ L2/3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Pino con punta redondeada
3
12
38
3
V 72225/ M4/3,0x6,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Gota
3
6
38
3

Detalles

Descripción del producto

  • Diámetro del vástago: 3 mm
  • También para materiales templados
  • Alta calidad de la superficie
  • Para acero bonificado y revenido hasta 55 HRC
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.