Artykuły 9

ADP
Forma
d1
l1
l
d3
V 72225/ A1/3,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
cylinder
3
14
38
3
V 72225/ A2/3,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
cylinder ząbkowany czołowo
3
14
38
3
V 72225/ A3/3,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
cylinder okrągły
3
14
38
3
V 72225/ G1/3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
stożek
3
12
38
3
V 72225/ G3/3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
stożek spiczasty
3
12
38
3
V 72225/ J1/3,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
kula
3
-
38
3
V 72225/ L1/3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
łuk spiczasty
3
12
38
3
V 72225/ L2/3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
łuk okrągły
3
12
38
3
V 72225/ M4/3,0x6,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Kropla
3
6
38
3

Szczegóły

Opis produktu

  • Trzpień ø 3 mm
  • Również do materiałów hartowanych
  • Wysoka jakość powierzchni
  • Polecany do stali ulepszonych i hartowanych do 55 HRC
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.