Artikel 9

ADP
Form
d1
l1
l
d3
V 72225/ A1/3,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Zylinder
3
14
38
3
V 72225/ A2/3,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Zyl. stirnverzahnt
3
14
38
3
V 72225/ A3/3,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Zylinder rund
3
14
38
3
V 72225/ G1/3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Kegel
3
12
38
3
V 72225/ G3/3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Spitzkegel
3
12
38
3
V 72225/ J1/3,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Kugel
3
-
38
3
V 72225/ L1/3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Spitzbogen
3
12
38
3
V 72225/ L2/3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Rundbogen
3
12
38
3
V 72225/ M4/3,0x6,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Tropfen
3
6
38
3

Details

Produktbeschreibung

  • Schaft ø3 mm
  • Auch für gehärtete Werkstoffe
  • Hohe Oberflächengüte
  • Für vergüteten und gehärteten Stahl bis 55 HRC
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.