Stavka 9

ADP
Oblik
d1
l1
l
d3
V 72225/ A1/3,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindar
3
14
38
3
V 72225/ A2/3,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindar čeono nazubljen
3
14
38
3
V 72225/ A3/3,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindar zaobljen
3
14
38
3
V 72225/ G1/3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Čunj
3
12
38
3
V 72225/ G3/3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Čunj šiljat
3
12
38
3
V 72225/ J1/3,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Kugla
3
-
38
3
V 72225/ L1/3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Zašiljen luk
3
12
38
3
V 72225/ L2/3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Zaobljen luk
3
12
38
3
V 72225/ M4/3,0x6,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Kap
3
6
38
3

Detalji

Opis proizvoda

  • Osovina ø3 mm
  • Takođe za kaljene materijale
  • Visok kvalitet površine
  • Za poboljšani i kaljeni čelik do 55 HRC