商品 9

ADP
形状
d1
l1
l
d3
V 72225/ A1/3,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
圆柱
3
14
38
3
V 72225/ A2/3,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
圆柱,圆弧型
3
14
38
3
V 72225/ A3/3,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
圆柱,球头型
3
14
38
3
V 72225/ G1/3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
锥型
3
12
38
3
V 72225/ G3/3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
锥型,尖点
3
12
38
3
V 72225/ J1/3,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
球型
3
-
38
3
V 72225/ L1/3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
树状,尖点型
3
12
38
3
V 72225/ L2/3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
树状,球型
3
12
38
3
V 72225/ M4/3,0x6,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
嵌入
3
6
38
3

详情

Product description

  • Shank ø3 mm
  • Also for hardened materials
  • High surface quality
  • For pre-toughened and hardened steel up to 55 HRC