Articles 9

ADP
Forme
d1
l1
l
d3
V 72225/ A1/3,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cylindre
3
14
38
3
V 72225/ A2/3,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cylindre à bout denté
3
14
38
3
V 72225/ A3/3,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cylindre rond
3
14
38
3
V 72225/ G1/3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cône
3
12
38
3
V 72225/ G3/3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cône pointu
3
12
38
3
V 72225/ J1/3,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Bille
3
-
38
3
V 72225/ L1/3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Arc pointu
3
12
38
3
V 72225/ L2/3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Arc arrondi
3
12
38
3
V 72225/ M4/3,0x6,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Goutte
3
6
38
3

Détails

Description du produit

  • Tige ø 3 mm
  • Également adaptées pour l'usinage de matériaux trempés
  • Produisent un état de surface élevé
  • Pour acier prétraité et trempé jusqu'à 55 HRC
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.