Artigos 9

ADP
Forma
d1
l1
l
d3
V 72225/ A1/3,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindro
3
14
38
3
V 72225/ A2/3,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindro, linhas transversais
3
14
38
3
V 72225/ A3/3,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindro, cunha esférica
3
14
38
3
V 72225/ G1/3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cone
3
12
38
3
V 72225/ G3/3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cunha cónica e pontiaguda
3
12
38
3
V 72225/ J1/3,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Esfera
3
-
38
3
V 72225/ L1/3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cunha pontiaguda de árvore
3
12
38
3
V 72225/ L2/3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Árvore, cunha esférica
3
12
38
3
V 72225/ M4/3,0x6,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Queda
3
6
38
3

Detalhes

Descrição do produto

  • Haste ø 3 mm
  • Também para materiais temperados
  • Superfície com acabamento de elevada qualidade
  • Para aço pré-temperado e temperado até 55 HRC
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.