Árucikk 9

ADP
forma
d1
l1
l
d3
V 72225/ A1/3,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Henger
3
14
38
3
V 72225/ A2/3,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Homlokfogazatú henger
3
14
38
3
V 72225/ A3/3,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Hengeres
3
14
38
3
V 72225/ G1/3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Kúp
3
12
38
3
V 72225/ G3/3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Hegyes kúp
3
12
38
3
V 72225/ J1/3,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Golyó
3
-
38
3
V 72225/ L1/3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Csúcsív
3
12
38
3
V 72225/ L2/3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Félkörív
3
12
38
3
V 72225/ M4/3,0x6,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Csepp
3
6
38
3

Részletek

Termékleírás

  • Szár ø 3 mm
  • Edzett anyagokhoz is
  • Kitűnő felületi minőség
  • Nemesített és edzett acélokhoz 55 HRC-ig
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.