Vare 9

ADP
Form
d1
l1
l
d3
V 72225/ A1/3,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cylinder
3
14
38
3
V 72225/ A2/3,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cylindrisk tandhjul
3
14
38
3
V 72225/ A3/3,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cylinder rund
3
14
38
3
V 72225/ G1/3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Kegle
3
12
38
3
V 72225/ G3/3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Spidskegle
3
12
38
3
V 72225/ J1/3,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Kugle
3
-
38
3
V 72225/ L1/3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Spidsbue
3
12
38
3
V 72225/ L2/3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Rundbue
3
12
38
3
V 72225/ M4/3,0x6,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Dråbe
3
6
38
3

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Skaft ø3 mm
  • Også til hærdede materialer
  • Høj overfladekvalitet
  • Til sejhærdet og hærdet stål op til 55 HRC
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.