Articol 9

ADP
Formă
d1
l1
l
d3
V 72225/ A1/3,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindric
3
14
38
3
V 72225/ A2/3,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindric cu dinți frontali
3
14
38
3
V 72225/ A3/3,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindric rotund
3
14
38
3
V 72225/ G1/3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Con
3
12
38
3
V 72225/ G3/3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Conic ascuțit
3
12
38
3
V 72225/ J1/3,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Bilă
3
-
38
3
V 72225/ L1/3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Con ascuțit
3
12
38
3
V 72225/ L2/3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Con rotunjit
3
12
38
3
V 72225/ M4/3,0x6,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Picătură
3
6
38
3

Detalii

Descriere produs

  • Coadă ø 3 mm
  • De asemenea pentru materiale călite
  • Suprafețe de înaltă calitate
  • Potrivit pentru oţel pretratat şi călit până la 55 HRC
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.