Položek 9

ADP
Tvar
d1
l1
l
d3
V 72225/ A1/3,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Válec
3
14
38
3
V 72225/ A2/3,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Válec čelově ozubený
3
14
38
3
V 72225/ A3/3,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Válec kulatý
3
14
38
3
V 72225/ G1/3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Kužel
3
12
38
3
V 72225/ G3/3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Špičatý kužel
3
12
38
3
V 72225/ J1/3,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Kulička
3
-
38
3
V 72225/ L1/3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Lomený oblouk
3
12
38
3
V 72225/ L2/3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Kulatý oblouk
3
12
38
3
V 72225/ M4/3,0x6,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Kapka
3
6
38
3

Podrobnosti

Popis produktu

  • Dřík ø3 mm
  • Také pro kalené materiály
  • Vysoká kvalita povrchu
  • Vhodné pro zušlechtěnou a kalenou ocel do 55 HRC
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.