Artikel 2

ADP
n max. [min-1]
Vikt [g]
d1
Q [l/min]
Effekt [W]
p [bar]
l
ls [m]
GDSG 1020/55
55000
150
3
120
100
6
120
1.5
GDSG 1020/70
70000
150
3
120
100
6
120
1.5

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Högvärdig rakslipare
  • Ergonomisk byggform
  • Optimal för verktyg upp tills 6 mm huvuddiameter

Leveransomfattning

  • Slangpaket, spännhylsa ø 3 mm och spännanordning
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.