Είδος 9

ADP
μορφή
d1
l1
l
d3
V 72225/ A1/3,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Κύλινδρος
3
14
38
3
V 72225/ A2/3,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Κύλινδρος με μετωπική οδόντωση
3
14
38
3
V 72225/ A3/3,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Κύλινδρος στρογγυλεμένος
3
14
38
3
V 72225/ G1/3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Κώνος
3
12
38
3
V 72225/ G3/3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Κώνος, αιχμηρή μύτη
3
12
38
3
V 72225/ J1/3,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Σφαίρα
3
-
38
3
V 72225/ L1/3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Οξυκόρυφη αψίδα
3
12
38
3
V 72225/ L2/3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Ημικυκλική αψίδα
3
12
38
3
V 72225/ M4/3,0x6,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Σταγόνα
3
6
38
3

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Στέλεχος ø3 mm
  • Και για σκληρυμένα υλικά
  • Υψηλή ποιότητα επιφάνειας
  • Για εξευγενισμένο και σκληρυμένο χάλυβα έως 55 HRC
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.