Artikkelit 9

ADP
Muoto
d1
l1
l
d3
V 72225/ A1/3,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Sylinteri
3
14
38
3
V 72225/ A2/3,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Syl. otsahammastettu
3
14
38
3
V 72225/ A3/3,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Sylinteri pyöreä
3
14
38
3
V 72225/ G1/3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Kartio
3
12
38
3
V 72225/ G3/3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Kärkikartio
3
12
38
3
V 72225/ J1/3,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Kuula
3
-
38
3
V 72225/ L1/3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Suippokaari
3
12
38
3
V 72225/ L2/3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Pyörökaari
3
12
38
3
V 72225/ M4/3,0x6,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Pisara
3
6
38
3

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Varsi ø 3 mm
  • Myös kovetetuille materiaaleille
  • Korkea pintalaatu
  • Nuorrutetulle ja karkaistulle teräkselle, korkeintaan 55 HRC
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.