Artikel 3

ADP
MB
Optik
Vikt [g]
Emissivitet
Extern givare
Felgräns [°C]
Skalning [°C]
Mätfläcksmarkering
MTM 1100/830-T1
-30 - +400°C
10 : 1
200
0,1 - 1
nein
± 2
0.1
1 Punkt
MTM 1100/830-T2
-30 - +400°C
12 : 1
200
0,1 - 1
ja
± 2
0.1
2 Punkt
MTM 1100/830-T4
-30 - +400°C
30 : 1
200
0,1 - 1
ja
± 1
0.1
2 Punkt

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Snabb, kontaktfri mätning
  • Mätpunktsmarkering med Laser
  • Visning av min-/maxvärden
  • Extern givare MTM 5010 kan anslutas vid T2 och T4
  • Optimal för plastdelar
  • Optiskt och akustiskt larm när gränsvärden överskrids

Leveransomfattning

  • Leverans inklusive fabrikscertifikat, batteri (9V block)
  • Kalibreringsprotokoll

Användning

  • Den infraröda temperaturmätaren MTM 1100 är en universellt användbar infraröd termometer för beröringsfri mätning av yttemperaturer inom hantverk och industri. Tack vare en ny processor och därmed bättre upplösning är det nu möjligt att göra ännu mer exakta mätningar. Temperaturen kan nu mätas med en noggrannhet på 0,1°C. Min./max-funktionen gör att gränsvärdena för den senaste mätningen kan visas och kontrolleras ännu bättre.
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.