Položek 3

ADP
MB
Optika
Hmotnost [g]
Emisní stupeň
Externí čidlo
Chybová mez [°C]
Rozlišení [°C]
Označení bodu měření laserem
MTM 1100/830-T1
-30 - +400°C
10 : 1
200
0,1 - 1
nein
± 2
0.1
1 Punkt
MTM 1100/830-T2
-30 - +400°C
12 : 1
200
0,1 - 1
ja
± 2
0.1
2 Punkt
MTM 1100/830-T4
-30 - +400°C
30 : 1
200
0,1 - 1
ja
± 1
0.1
2 Punkt

Podrobnosti

Popis produktu

  • Rychlé, bezkontaktní měření
  • Označení bodu měření laserem
  • Zobrazení min./max. hodnot
  • K T2 a T4 lze připojit externí termočidlo MTM 5010
  • Optimální pro díly z plastu
  • Vizuální a akustický alarm při překročení mezních hodnot

Rozsah dodávky

  • Dodání včetně výrobního certifikátu, baterie (9V)
  • Kalibrační protokol

Použití

  • Infračervený teploměr MTM 1100 je univerzálně použitelný přístroj pro bezkontaktní měření povrchových teplot pro řemeslné i průmyslové účely. Díky novému procesoru a lepšímu rozlišení je nyní možné ještě přesnější měření. Teplotu lze nyní měřit s přesností na 0,1 °C. Funkce min/max umožňuje zobrazit a ještě lépe zkontrolovat mezní hodnoty posledního měření.
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.