Artigos 3

ADP
MB
Proporção da distância até ao objeto
Peso [g]
Nível de emissão
Sonda de temperatura externa
Limite de erro [°C]
Escala [°C]
Marcador local para medição
MTM 1100/830-T1
-30 - +400°C
10 : 1
200
0,1 - 1
nein
± 2
0.1
1 Punkt
MTM 1100/830-T2
-30 - +400°C
12 : 1
200
0,1 - 1
ja
± 2
0.1
2 Punkt
MTM 1100/830-T4
-30 - +400°C
30 : 1
200
0,1 - 1
ja
± 1
0.1
2 Punkt

Detalhes

Descrição do produto

  • Medição rápida e sem contacto
  • Marcador laser de ponto para medição
  • Apresentação dos valores mínimo e máximo
  • Possibilidade de ligar ponteira de temperatura externa MTM 5010 ao T2 e T4
  • Ideal para peças de plástico
  • Alarme acústico e visual em caso de violações dos limites

Âmbito de entrega

  • Inclui certificado de inspeção e pilha (9 V)
  • Protocolo de calibração

Aplicação

  • O aparelho de medição de temperatura por infravermelhos MTM 1100 é um termómetro de infravermelhos de utilização universal para a medição sem contacto de temperaturas de superfícies em áreas artesanais e industriais. Um novo processador e, por conseguinte, uma melhor resolução permitem medições ainda mais precisas: a temperatura pode agora ser medida com uma tolerância de apenas 0,1 °C. A função mín./máx. permite a visualização e, portanto, um melhor controlo dos valores limite da última medição.
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.